Prodotti fuori produzione

CHA-C Azionamento con albero cavo

Cuscinetto di uscita di precisione e dispositivi flessibili di retroazione del motore

I servo-attuatori della serie CHA-C con albero cavo passante centrale sono costituiti dall'integrazione di un servo-motore brushless compatto con un'unità della serie CPU-H, un dispositivo di retroazione ed un cuscinetto di uscita di precisione e di elevata capacità di carico. Disponibili in quattro taglie, con rapporti di riduzione da 30 a 160:1, possono trasmettere coppie massime in uscita da 27 Nm a 647 Nm. Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati senza necessità di ulteriori sistemi di supporto, con conseguenti semplificazione di installazione e risparmio di spazio.

Diametro albero cavo
dH

18 - 42
[mm]

Velocità massima in uscita
nmax

25 - 200
[min-1]

Coppia massima
Tmax

27 - 1840
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

30 - 160

Numero di taglie

6

Numerose combinazioni possibili

Le varie opzioni, come il tipo di avvolgimento ed il sistema di retroazione del motore, il freno, vari sensori, cavi e connettori, rendono la serie CHA-C adattabile alle diverse esigenze applicative.

Design salvaspazio e ampliamento dell'area di lavoro

L'albero cavo di grande diametro consente il passaggio attraverso il riduttore di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi permettendo progetti salva-spazio. Grazie al cuscinetto di uscita precaricato di alta rigidità al ribaltamento, l'attuatore è in grado di supportare e azionare con precisione carichi elevati. La grande precisione di posizionamento dell'attuatore assicura stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina e l'aumento dell'affidabilità e della qualità delle lavorazioni. Accoppiando gli attuatori CHA-C con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema preconfigurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibilità di configurazione, l'attuatore è compatibile con quasi tutti i servo-azionamenti di altri costruttori disponibili sul mercato.

Mercati

  • Apparecchiature di prova e misura
  • Macchine utensili
  • Lavorazione di vetro, ceramica e pietra

Applicazioni

  • Sistemi di posizionamento per simulazioni ambientali
  • Rettificatrici
  • Macchine per la lavorazione del vetro
  • Impianti di taglio a getto d’acqua
  • Macchine di misura a coordinate

Downloads
Oops, an error occurred! Code: 202405061016329ed658a8