CHA Azionamento con albero cavo
I servo-attuatori della serie CHA con albero cavo passante centrale sono costituiti dall'integrazione di un servo-motore brushless compatto con un'unità della serie CPU-H, un dispositivo di retroazione ed un cuscinetto di uscita di precisione e di elevata capacità di carico. Disponibili in otto taglie, con rapporti di riduzione da 30 a 160:1, possono trasmettere coppie massime in uscita da 9 Nm a 1840 Nm. Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati senza necessità di ulteriori sistemi di supporto, con conseguenti semplificazione di installazione e risparmio di spazio.




































12 - 45
[mm]
19 - 283
[min-1]
9 - 1840
[Nm]
30 - 160
8
Le varie opzioni, come il tipo di avvolgimento ed il sistema di retroazione del motore, il freno, vari sensori, cavi e connettori, rendono la serie CHA adattabile alle diverse esigenze applicative.
L'albero cavo di grande diametro consente il passaggio attraverso il riduttore di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi permettendo progetti salva-spazio. Grazie al cuscinetto di uscita precaricato di alta rigidità al ribaltamento, l'attuatore è in grado di supportare e azionare con precisione carichi elevati. La grande precisione di posizionamento dell'attuatore assicura stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina e l'aumento dell'affidabilità e della qualità delle lavorazioni. Accoppiando gli attuatori CHA con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema preconfigurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibilità di configurazione, l'attuatore è compatibile con quasi tutti i servo-azionamenti di altri costruttori disponibili sul mercato.
Selezione della località
Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.
Il vostro messaggio