Prodotti Applicazioni Tecnologia Downloads Società
News Contatti
Prodotti correnti

CHM Servomotore con albero cavo

Sincronismo perfetto e velocità elevate

La serie dei servo-motori CHM è caratterizzata da avvolgimento distribuito, sistemi di misura ad alta risoluzione ed albero cavo passante. I servo-motori sono disponibili in cinque taglie, con coppie massime da 2,8 Nm a 37 Nm e velocità fino a 6.500 giri/min.

Diametro albero cavo
dH

21 - 46
[mm]

Velocità massima in uscita
nmax

4000 - 6500
[min-1]

Coppia massima
Tmax

2,8 - 37
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

-

Numero di taglie

5

Varie opzioni

Varie opzioni, come il tipo di retroazione del motore, il freno, cavi e connettori, rendono la serie CHM adattabile alle diverse esigenze applicative. Accoppiando i motori CHM con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema pre-configurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibilità di configurazione, i motori sono compatibili con quasi tutti i servo-azionamenti disponibili sul mercato.

Il servomotore salva spazio, anche in condizioni difficili

L'albero cavo di grande diametro consente il passaggio attraverso il riduttore di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi, permettendo soluzioni di progetto ottimali e risparmio degli spazi nelle installazioni. La precisione di posizionamento assicura stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina e l'alta dinamica consente cicli di lavoro più rapidi. Il grado di protezione e la protezione dalla corrosione elevati rendono il motore adatto all'impiego anche in condizioni ambientali gravose.

Mercati

  • Macchine ottiche
  • Ambienti speciali
  • Macchine di confezionamento
  • Sistemi di movimentazione dei materiali

Applicazioni

  • Industria ottica
  • Sistemi di sorveglianza
  • Sistemi stabilizzatori
  • Pressa per stampa in rilievo
  • Macchine speciali

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!