CHM Servomotore con albero cavo
La serie dei servo-motori CHM è caratterizzata da avvolgimento distribuito, sistemi di misura ad alta risoluzione ed albero cavo passante. I servo-motori sono disponibili in cinque taglie, con coppie massime da 2,8 Nm a 37 Nm e velocità fino a 6.500 giri/min.
21 - 46
[mm]
4000 - 6500
[min-1]
2,8 - 37
[Nm]
-
5
Varie opzioni, come il tipo di retroazione del motore, il freno, cavi e connettori, rendono la serie CHM adattabile alle diverse esigenze applicative. Accoppiando i motori CHM con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema pre-configurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibilità di configurazione, i motori sono compatibili con quasi tutti i servo-azionamenti disponibili sul mercato.
L'albero cavo di grande diametro consente il passaggio attraverso il riduttore di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi, permettendo soluzioni di progetto ottimali e risparmio degli spazi nelle installazioni. La precisione di posizionamento assicura stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina e l'alta dinamica consente cicli di lavoro più rapidi. Il grado di protezione e la protezione dalla corrosione elevati rendono il motore adatto all'impiego anche in condizioni ambientali gravose.