Prodotti Applicazioni Tecnologia Downloads Società
News Contatti
Prodotti correnti

PMA Servo-attuatore

Servo-attuatore di precisione con motore DC

I servo-attuatori PMA sono costituiti dall'integrazione di un motore DC compatto, dotato di encoder incrementale, con un riduttore Harmonic Drive® tipo PMG. La serie PMA è disponibile in quattro taglie, con rapporti di riduzione, 50 e 100:1 e con coppie in uscita da 0,39 Nm a 20 Nm.

Velocità massima in uscita
nmax

50 - 180
[min-1]

Coppia massima
Tmax

0,39 - 20
[Nm]

Rapporto di riduzione
i

50 - 100

Numero di taglie

4

Compatibili con diversi servo-controlli

Compatibili con diversi servo-controlli DC disponibili sul mercato, la serie di servoattuatori mini PMA permette una semplice configurazione per la realizzazione di asservimenti compatti.

Mercati

  • Tecnologia medicale
  • Apparecchiature di prova e misura
  • Industria dei semiconduttori 
  • Aerospaziale
  • Macchine ottiche

Applicazioni

  • Movimentazione di campioni
  • Macchine di misura a coordinate
  • Attrezzature per collaudo di wafer
  • Satelliti
  • Scanner a laser 3D

Downloads

Modulo di contatto

Selezione della località


Per quale paese volete essere contattati?

Paese non trovato, selezionare un paese dall'elenco.

Il vostro messaggio


Scrivici!