PMA Servo-attuatore
I servo-attuatori PMA sono costituiti dall'integrazione di un motore DC compatto, dotato di encoder incrementale, con un riduttore Harmonic Drive® tipo PMG. La serie PMA è disponibile in quattro taglie, con rapporti di riduzione, 50 e 100:1 e con coppie in uscita da 0,39 Nm a 20 Nm.
50 - 180
[min-1]
0,39 - 20
[Nm]
50 - 100
4
Compatibili con diversi servo-controlli DC disponibili sul mercato, la serie di servoattuatori mini PMA permette una semplice configurazione per la realizzazione di asservimenti compatti.