Unità HFUS-2UH/2SO/2SH
Le unità della serie HFUS sono disponibili in nove taglie con rapporti di riduzione 30, 50, 80, 100, 120 e 160:1 con coppie di uscita di picco ripetitivo da 9 Nm a 1840 Nm.
14 - 70
[mm]
3000 - 8500
[min-1]
9 - 1840
[Nm]
30 - 160
[]
9
Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi. Le unità della serie HFUS sono disponibili in tre versioni: la versione HFUS-2UH è totalmente sigillata e dotata di un albero cavo passante centrale di grande diametro che permette il passaggio, per esempio, di cavi o alberi di trasmissione per azionamenti a valle. Le unità HFUS-2SO e HFUS-2SH, cosiddette "Semplicity Units" sono particolarmente compatte in lunghezza assiale e sono costituite da un set componibile e da un cuscinetto di uscita a rulli incrociati con alta capacità di carico. L'assenza delle flange di uscita e di ingresso consente la massima integrazione nel progetto. Tutte le versioni della serie HFUS sono, a richiesta, disponibili anche per il funzionamento a temperature ambiente comprese tra -40 °C a 90 °C e con un'ampia scelta di lubrificanti adatti alle diverse applicazioni. La versione 2SO ha un Wave Generator standard, mentre la versione 2SH ha l'albero cavo.