Motor sin bastidor BHK
Los motores sin bastidor de la serie BHK se caracterizan por una elevada capacidad de sobrecarga con un reducido peso y bajo momento de inercia.
Por tanto la serie BHK ofrece la máxima dinámica para tareas de posicionamiento rápido con la opción adicional de un gran eje hueco.

1 ... 2
Nm
3 ... 6
Nm
5600 ... 7300
min−1
37,6
mm
Los motores sin bastidor de la serie BHM constan de un estator moldeado y un anillo magnético. Esto permite utilizar los motores sin bastidor para personalizar una completa solución de accionamiento. El fabricante del motor o de la máquina puede integrar los motores sin bastidor de acuerdo con sus necesidades específicas, disponer sus propios rodamientos y diseñar el tipo de encoder requerido. La reducida longitud total de los motores sin bastidor permite un diseño de accionamiento compacto. El gran eje hueco del anillo magnético puede utilizarse para conexiones de aire comprimido, alimentación de otros accionamientos, refrigeración o hidráulica, entre otros, a través de su eje giratorio.
Gracias a un elevado número de pares de polos y un alto factor de llenado de cobre, los motores sin bastidor de la serie BHM alcanzan una alta densidad de par y por tanto son ideales para aplicaciones de posicionamiento dinámico con las reservas de sobrecarga necesarias.
Debido a su principio de diseño los motores sin bastidor BHM tienen un bajo coeficiente de bloqueo magnético, lo que a su vez da como resultado unas características de sincronización excelentes con un baja perturbación en la velocidad.
El sensor de temperatura lineal PT1000 integrado puede utilizarse no sólo para la desconexión de seguridad en caso de sobre temperatura sino también para analizar la temperatura de funcionamiento, posibilitando la monitorización del estado.
El diseño económico y la tecnología de producción optimizada ofrecen un sistema de accionamiento rentable y preciso con gran capacidad de sobrecarga, especialmente para la producción en serie de grandes cantidades.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje