Servo actuador FHA-C Mini con eje hueco

Servo actuador compacto mini

El Servo Actuador con Eje Hueco de la serie FHA-C Mini concentra un servo motor síncrono, el reductor de la serie Componente HFUC, sensor de señal de respuesta del motor y un rodamiento exterior especialmente diseñado y adaptado. Disponible en tres tamaños con ratios de reducción de 30, 50 y 100:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 1,8 hasta 28 Nm.

Diámetro de árbol hueco
dH

6,2 - 13,5
[mm]

Velocidad máxima
nmax

60 - 200
[min-1]

Par de torsión máximo
Tmax

1,8 - 28
[Nm]

Ratio
i

30 - 100

Número de tamaños

3

Conexión directa de pesadas cargas útiles

El rodamiento exterior, con gran capacidad de par de vuelco, permite cargas útiles directas sin necesidad de otro tipo de soporte adicional, permitiendo un diseño y montaje sencillos en reducido espacio. El eje hueco integrado se puede utilizar para alimentación por su interior de otras necesidades en la instalación como son otros ejes o cableado, ahorrando espacio y minimizando las dimensiones de su diseño. La precisión del posicionamiento del servo actuador garantiza la característica de estabilidad de la máquina y reducidos ciclos de tiempo e incrementa la fiabilidad y calidad en su operación y, a su vez, el diseño compacto asegura el mínimo espacio de instalación requerido.

 

Sistema de control preconfigurado

Combinando el Servo Actuador FHA-C Mini con el Servo Controlador YukonDrive® o HA-680 especialmente adaptados, es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y configurado según la aplicación definida. Como alternativa, el Servo Actuador FHA-C Mini es compatible con la práctica totalidad de servo controladores del mercado.

Mercados

  • Equipos ópticos
  • Robótica industrial, automatización y manipulación
  • Máquina Herramienta

Aplicaciones

  • Escáner de láser 3D
  • Robótica de servicio
  • Robot Delta
  • Manipulación y Posicionamiento
  • Maquinaria de corte por agua

Downloads
Oops, an error occurred! Code: 202405041847465bdd3c19