FLA Servo actuador
El servo actuador de la serie FLA está compuesto de un motor CC sin escobillas y de un reductor de precisión con cojinete de salida. El par motor máximo de esta serie, disponible en cuatro tamaños, es de entre 1,8 Nm y 34 Nm.

24 y 48
[VDC]
50 - 500
[min-1]
1,8 - 34
[Nm]
8 - 100
4
La nueva serie FLA, ultraplana y ultraligera, aúna un reductor de precisión de alta potencia con un motor CC sin escobillas compacto y potente. La serie FLA dispone de un reductor planetario Harmonic Drive eficiente y muy dinámico o de un reductor armónico Harmonic Drive® de alta precisión con elevado par motor.
La serie FLA es adecuada para un gran número de ámbitos de aplicación, tales como accionamiento de ruedas de sistemas de transporte sin conductor o accionamientos articulados en exoesqueletos. El motor CC sin escobillas, de alta eficiencia, está disponible en las dos variantes de tensión de 24 VCC y 48 VCC y, por tanto, resulta muy adecuado para aplicaciones con funcionamiento por baterías.
Sistemas de transporte sin conductor
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje