Servo actuador LynxDrive
La serie servo actuador LynxDrive combina un servomotor síncrono, la reductor de la serie Unidad HFUC-2UH, señal de respuesta del motor y rodamiento de carga exterior de rodillos cruzados. Disponible en cinco tamaños con seis ratios de reducción entre 30 y 160:1, este servo actuador puede proveer pares máximos desde 9 hasta 647 Nm.




































22 - 283
[min-1]
9 - 1180
[Nm]
30 - 160
7
El rodamiento exterior, con gran capacidad de par de vuelco permite cargas útiles directas sin necesidad de otro tipo de soporte. Para adaptarse a su aplicación específica, el servo actuador LynxDrive ofrece numerosas posibilidades de combinaciones pudiéndose seleccionar la señal de respuesta del motor, freno, cableado y opciones de conectores. Combinando el Servo Actuador LynxDrive con el Servo Controlador YukonDrive especialmente adaptado es posible tener un único suministrador para el conjunto del sistema y preconfigurado según la aplicación y necesidad definida. Como alternativa, la flexible configuración del servo actuador asegura la compatibilidad con la práctica totalidad de servo controladores del mercado.
La precisión de posicionamiento del servo actuador asegura la característica de estabilidad de la máquina, reducidos ciclos de tiempo y mínimo espacio de instalación requerido. Con alto grado de índice de protección y resistencia a la corrosión, esta serie es perfectamente apropiada para su utilización en entornos hostiles y adversas condiciones medioambientales.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje