Servocontroladores YukonDrive
El YukonDrive está predestinado para funcionar en controles CNC superpuestos con especificación cíclica de consignas a través de sistemas de bus. La modularidad de la serie YukonDrive garantiza en todo momento una integración óptima del servoeje en el proceso de la máquina.




































Feldbusse
6 - 24 / 2 - 8
230 - 480
3
Ya sea mediante comunicación de bus de campo de alta velocidad en un controlador de máquina central o con inteligencia de control de movimiento descentralizada en el controlador de accionamiento, el servocontrolador YukonDrive domina ambos con solvencia. Optimizado para el rango de actuación más bajo, el servocontrolador YukonDrive ofrece el máximo rendimiento en cuatro diseños compactos.
La integración de sistemas de bus de campo de alta velocidad y las interfaces de encóder más modernas como la interfaz digital EnDat 2.2 o la interfaz HIPERFACE DSL, demuestran que el futuro y la y la flexibilidad siguen estando a la vanguardia del desarrollo. Las amplias funciones de control de movimiento ofrecen una amplia gama de soluciones posibles. Las conexiones totalmente enchufables garantizan una rápida instalación y puesta en servicio. También hemos pensado en la seguridad de su máquina. Gracias a su función STO con certificación SIL 3, el YukonDrive puede integrarse en su concepto de seguridad.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje