Robótica, Manejo y Automatización

Precisión en cada eje
Los robots están asumiendo cada vez más tareas en la vida laboral de la industria y, más recientemente, en el sector del ocio. La última tendencia son los llamados robots de colaboración, que pueden ser utilizados muy cerca de los humanos gracias a sus dispositivos de seguridad adicionales. Los productos Harmonic Drive® se utilizan en todos los ejes de los tipos de robots que se muestran aquí como ejemplos.
Robótica
Robótica


Robot Industrial
Los robots industriales plantean las más altas exigencias en cuanto a dinámica, precisión y capacidad de carga. Con los reductores de la serie SHG ofrecemos soluciones de accionamiento con alta densidad de par, transmisión con juego cero y rodamiento exterior resistente a la torsión, ideales para ejes robóticos y tareas exigentes de posicionamiento y manipulación. Gracias al gran eje hueco, las líneas de suministro y los ejes se pueden integrar fácilmente, mientras que los diseños compactos permiten un diseño con ahorro de espacio.
Más informaciónCobots
SCARA & Delta Robots
Robots Humanoides
Manejo y Automatización
Manejo y Automatización


Manejo y Automatización
Nuestros servoaccionamientos con eje hueco de la serie BHA garantizan un manejo dinámico y la automatización: compactos, con juego cero y potentes, ideales para pinzas, sistemas de transporte y unidades de montaje en espacios reducidos.
Más informaciónExoesqueletos industriales
Nuestros clientes








Contáctenos
¿Tiene alguna pregunta? No dude en contactarnos.