Mar Aplicaciones

Mar Aplicaciones

Sobre el agua

Las estaciones de armas controladas a distancia deben soportar condiciones extremas en entornos marítimos, como el agua salada corrosiva, los cambios de temperatura, el calor o las heladas. A esto se suman retos específicos de la aplicación, como los golpes y las vibraciones. Nuestras series AlopexDrive y CPU son componentes de sistema ideales para este fin.

Más información

Submarino

Tierra Aplicaciones

Tierra Aplicaciones

Vehículos de ruedas

Una ventaja esencial de las soluciones de accionamiento  AlopexDrive es su alto grado de integración, la baja complejidad de su integración en sistemas existentes y el servomotor de corriente continua especialmente desarrollado. El actuador eléctrico cumple con los estándares militares y ofrece protección contra la corrosión, los golpes y las vibraciones, así como contra cualquier otra condición ambiental adversa. Además, sus emisiones electromagnéticas mínimas impiden que sea detectado por otras unidades. Nuestras series AlopexDrive y CPU son componentes de sistema ideales para este fin.

Más información

Vehículos autónomos

Sistemas estacionarios

Espacio aéreo Aplicaciones

Espacio aéreo Aplicaciones

UAV

Los UAV (vehículos aéreos no tripulados) deben funcionar de forma fiable en condiciones de uso exigentes, con fuertes vibraciones, cambios rápidos de carga, grandes diferencias de temperatura y espacio de instalación limitado. Al mismo tiempo, requieren la máxima precisión, un peso reducido y la máxima eficiencia. Nuestra serie AlopexDrive es un potente componente del sistema para esta aplicación.

Más información

Contacte

Desarrollo personalizado

Es difícil asignar el componente adecuado. Por eso, nos preocupamos por atender sus necesidades de forma totalmente individualizada y con un asesoramiento personalizado.

Solicitud de contacto

Harmonic Drive® en el sector de la Defence

Altas exigencias a los componentes

Se está desarrollando una creciente demanda de tecnología de accionamiento de precisión en el área de los entornos especiales, también conocidos como ""entornos duros"". Además de la máxima precisión y la alta densidad de par, la fiabilidad de los componentes es especialmente importante en condiciones extremas, ya que los componentes no pueden ser fácilmente reemplazados durante la operación, ya sea en el aire, bajo el agua o durante una misión militar. 

Amplia gama de aplicaciones y asesoramiento de expertos

Ya sea en el aire, en la tierra o en el agua, las soluciones de tracción no estándar se utilizan en condiciones extremas y están sujetas a inmensas demandas. El asesoramiento de los expertos en la elección de los componentes es de gran importancia. En casos individuales, estaremos encantados de comprobar con usted qué propiedades se requieren para una integración y funcionalidad óptimas en sistemas completos, creando así la solución ideal para su aplicación.

¿Para qué país necesita el contacto?
  • Por favor ingrese 5 caracteres
¡Escríbenos!
Con el fin de ponernos en contacto con usted, por la presente acepta la recopilación, el procesamiento y el uso de los datos que nos ha facilitado. Harmonic Drive® SE se compromete a tratar estos datos de forma confidencial y de conformidad con las disposiciones del Reglamento General de Protección de Datos. Encontrará más información sobre el tratamiento de sus datos personales y sus derechos aquí: Declaración de privacidad de datos