Produits Applications Technologie Téléchargements Société
News Contact
Produits existants

Réducteur à intégrer HDUA

Le réducteur différentiel compact

Le réducteur plat de la série HDUA est un réducteur différentiel de construction simple et compacte. Il permet des rapports de transmission élevés sur des longueurs axiales extrêmement courtes. Du fait de l'entrée et de la sortie coaxiale, il est idéal comme réducteur différentiel pour le réglage des phases et des vitesses. Il est disponible aussi bien comme réducteur intégré que comme cartouche avec logement intégré.

Vitesse d'entrée maximale
nin (max)

1750 - 3500
[min-1]

Couple d'accélération
TR

29 - 3720
[Nm]

Rapport
i

78 - 320

Nombre de tailles

8

Prédestiné pour les ajustements de phase

La longueur axiale réduite des réducteurs plats de la série HDUA permet des rapports de réduction très élevés dans les espaces les plus réduits. Ils conviennent tout particulièrement pour une utilisation dans des systèmes d'asservissement dynamiques ainsi que comme unité différentielle pour les réglages de phases et de vitesses. Le montage simple et l'absence d'entretien sont des raisons supplémentaires en faveur de l'utilisation de ce réducteur dans tous les secteurs de la construction mécanique. Les réducteurs plats compacts de la série HDUA se caractérisent par une extrême précision et conviennent de manière idéale pour l'utilisation dans la construction mécanique ou dans les systèmes d'asservissement compliqués. La série est disponible aussi bien comme réducteur intégré que comme cartouche avec logement intégré. Le principe de fonctionnement Harmonic Drive® du réducteur elliptique est enrichi d'un élément sur les réducteurs plats de la série HDUA. Le Dynamic Spline (DS) est une roue creuse à denture intérieure avec le même nombre de dents que le Flexspline. Ce composant tourne dans le même sens de rotation que le Flexspline et au même régime. Il est utilisé comme élément de sortie pour la réduction. Un biseau situé sur le diamètre extérieur différencie le Dynamic Spline du Circular Spline.

Marchés

  • Machines d'emballage
  • Imprimantes
  • Technique de motorisation et de commande

Applications

  • Imprimantes pour emballage
  • Imprimantes flexographiques
  • Imprimantes offset
  • Enrouleurs de bobines

Downloads

Formulaire de contact

Choix du site


Quel pays souhaitez-vous contacter?

Pays non trouvé, veuillez sélectionner un pays dans la liste.

Votre message


Écrivez-nous !