CanisDrive® Azionamento con albero cavo
Nello sviluppo della nuova serie CanisDrive® ci si è basati sui requisiti seguenti: grande albero cavo, peso ridotto, volume esiguo e la combinazione tra eccellente densità di coppia, durata e affidabilità.
12 - 65,5
[mm]
19 - 170
[min-1]
23 - 1840
[Nm]
50 - 160
8
Oltre a tutte le qualità, va rilevata come caratteristica costruttiva il grande albero cavo centrale. In molte applicazioni questa caratteristica di base semplifica notevolmente la costruzione offrendo pertanto una soluzione efficiente in termini di tempo e di costi. I servoazionamenti sono costituiti da un servomotore sincrono nonché da un’unità riduttore a gioco zero. Sono disponibili in otto taglie e cinque rapporti di riduzioni tra 50:1 e 160:1 con una coppia massima compresa tra 23 e 1840 Nm. Il cuscinetto di uscita rigido al ribaltamento consente un’applicazione diretta di elevati carichi utili senza la necessità di ulteriori supporti e rende quindi possibile una costruzione semplice a ingombro ridotto. Grazie al grado di protezione elevato e al trattamento anticorrosione la serie è ideale per un impiego in condizioni ambientali gravose.
Per adattarsi alle vostre applicazioni concrete, la serie CanisDrive® offre numerose possibilità di combinazione nella scelta del tipo di avvolgimento, del sistema di retroazione del motore, del freno nonché delle diverse opzioni in materia di sensori, cavi e connettori. La flessibilità nella configurazione la rende compatibile con quasi tutti i servocontroller disponibili sul mercato. Il servocontroller della serie YukonDrive®, specificamente adeguato alle esigenze dei servoazionamenti Harmonic Drive®, consente di avere a disposizione un sistema di azionamento preconfigurato da un unico fornitore e il cui modello specifico è concepito su misura per la vostra applicazione.