Bitte gehen Sie zur Download-Seite und wählen Sie die Datei aus, die Sie herunterladen möchten

Ein System, unzählige Möglichkeiten

1. Antrieb mit Prozessor

Freiraum für Programmierung. Mit dem integrierten Applikationsprozessor wird der IHD zum flexiblen und progressiven Smart-System. Der Prozessor ermöglicht eigene Programmierungen und zukünftige Anwendungen im Bereich der Zustandsüberwachung / Condition Monitoring.

2. Plug and Play

Zukunftsweisend, nachhaltig und effizient – dank seiner Software ist der IHD als Smart-System in Kürze einsatzbereit. Um erste Positionieraufgaben zu bewältigen, müssen lediglich eine Verbindung per LAN aufgebaut und Parameter in der Benutzeroberfläche eingetragen werden.

3. Steif wie ein Direktantrieb

.. und kompakt wie ein Getriebemotor. Dank innovativer Technologie erfüllt der Servoantrieb IHD hochsteife Antriebsbedarfe. Präzise Positionierung ohne Einfluss der Belastung durch die Anwendung.

WENIGER AUFWAND

Wir wissen: Die Integration vieler Einzelkomponenten und Bauteile ist mühsam. Anstrengungen und Komplikationen bei der Regler-Integration, bei Verkabelungen und dem EMV-Verhalten sind nur Beispiele einer langen Liste. Der IHD nimmt Ihnen diese Last als System-Lösung ab, spart nicht nur Kosten, sondern auch wertvolle Zeit – und verzichtet dabei auf den platzraubenden Schaltschrank. Innovation erleben. #IHD2022

MEHR LEISTUNG

Einer kompakten, hochintegrierten All-in-One-Lösung fehlt die Leistung? Der IHD widerlegt diese Hypothese. Dank neuer, segmentierter Wicklungstechnik verfügt der AC-Servomotor des IHD über eine hohe Leistungsdichte. Die thermische Optimierung des IHD-Designs macht das System außerdem für Hochleistungsanwendungen in sowohl stationärer als auch mobiler Antriebstechnik zum perfekten Modul.

Ihr Bedarf – unsere Expertise

Plug & Play, All-in-One und hochintegriert: Der IHD nimmt Ihnen die Last von den Schultern. Aber nicht nur er – wir auch. Unsere Experten stehen bereit, Sie umfassend zu beraten und Ihre Frage zu beantworten. Nehmen Sie noch heute Kontakt auf.

Anfrage stellen

Technische Daten

Nähere technische Informationen und Daten sowie die umfassende Projektierungsanleitung zur IHD-Reihe finden Sie auf der entsprechenden Produktseite. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch oder via E-Mail zur Seite.

Zur Produktseite

Noch offene Fragen?
 

JETZT BERATUNG SICHERN.

 

Anfrage & Kontakt