IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD IHD
Klicken und ziehen für 360°-Ansicht Wischen

Servoantriebe mit Hohlwelle

IHD

Smart, kompakt & hochintegriert

  • Max. Drehmoment:
    44 ... 229 Nm
  • Max. Drehzahl:
    35 ... 120 min-1
  • Kippmoment Abtriebslager:
    114 … 254 Nm
  • Baugrößen:
    17 … 25
  • Untersetzung:
    50 … 160
  • Ø Hohlwelle:
    18 ... 25 mm
Downloads

Branchen

Die Produkte der Harmonic Drive SE stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit. Sie finden in unterschiedlichsten Anwendungen Einsatz – überall dort, wo exakte Bewegungen, kompakte Bauformen und langlebige Antriebslösungen gefragt sind.

Defence

Zuverlässige Antriebe für extreme Bedingungen – von militärischen Anwendungen bis zur Tiefsee, wo Präzision unter Extremumgebungen zählt.

Mehr erfahren

01

Robotik, Handling & Automation

Präzise, sichere Bewegungen in kollaborativen und Industrie-Robotern – Harmonic Drive® Produkte steuern jede Achse für maximale Effizienz und Flexibilität.

Mehr erfahren

02

Kontakt

Haben Sie Fragen zum Produkt?

Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht:
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Kontakt aufnehmen