Haga clic y arrastre para vista de 360°
Deslizar
Servo actuadores con eje hueco
IHD
Inteligente, compacto y altamente integrado
-
Par máximo:
44 ... 229 Nm -
Velocidad máx. salida:
35 ... 120 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
114 … 254 Nm -
Tamaño:
17 … 25 -
Ratio de reducción:
50 … 160 -
Ø Eje hueco:
18 ... 25 mm

Inteligente, compacto y altamente integrado
Solución «plug and play» mediante software: el nuevo Sistema Inteligente IHD de Harmonic Drive® aúna 50 años de experiencia en reductores de precisión y la tecnología más avanzada en servomotores. Experimente la innovación con nuestra solución de accionamiento altamente integrada sin necesidad de armario de control.

Aplicaciones
- Sistemas de elevación y giro
- Tecnología de medición láser
- Posicionadores de antena y cámara
- Sistema de radar