Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Servoattuatori con albero cavo
IHD
Intelligente, compatto e altamente integrato
-
Coppia massima:
44 ... 229 Nm -
Velocità massima di uscita:
35 ... 120 min-1 -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
114 … 254 Nm -
Taglia:
17 … 25 -
Rapporto di riduzione:
50 … 160 -
Ø Albero cavo:
18 ... 25 mm

Intelligente, compatto e altamente integrato
Soluzione plug and play tramite software: il nuovo sistema intelligente IHD di Harmonic Drive® riunisce 50 anni di esperienza nel campo dei riduttori di precisione e la più moderna tecnologia dei motori e degli azionamenti. Scoprite l'innovazione con la nostra soluzione di azionamento altamente integrata, senza bisogno di armadi elettrici.

Applicazioni
- Sistemi „pan and tilt“
- Tecnologia di misurazione laser
- Posizionamento di antenne e telecamere
- Sistemi radar