Cliquez et faites glisser pour une vue à 360°
Glisser
Servomoteurs à arbre creux
IHD
Smart, compact & hautement intégré
-
Couple acc. max. :
44 ... 229 Nm -
Vitesse de sortie max. :
35 ... 120 min-1 -
Couple de renversement du roulement de sortie :
114 … 254 Nm -
Tailles :
17 … 25 -
Rapport de réduction :
50 … 160 -
Ø Arbre creux :
18 ... 25 mm

Intelligent, compact et hautement intégré
Solution Plug and Play via logiciel : le nouveau système intelligent IHD de Harmonic Drive® combine 50 ans d'expérience dans le domaine des réducteurs de précision et une technologie de pointe en matière de moteurs et d'entraînements. Découvrez l'innovation avec notre solution d'entraînement hautement intégrée, sans armoire électrique.

Applications
- Pan and Tilt Equipment
- Technologie de mesure pour lasers
- Positionneurs d’antennes et de caméras
- Système radar