Eurosatory 2026
Halle 5b / Stand C174

The Global Event for Defence and Security / 15. - 19. Juni 2026 in Paris

Unsere Produkthighlights

auf der Eurosatory in Paris:

AlopexDrive

Größte Hohlwelle für extreme Umweltbedingungen.

Max. Drehmoment:
18 ... 647 Nm

Max. Drehzahl:
25 ... 170 min-1

Kippmoment Abtriebslager:
73 … 886 Nm

Baugrößen:
14 … 58

Untersetzung:
50 … 160

Ø Hohlwelle:
12 ... 39 mm

IHD

Smart, kompakt & hochintegriert.

Max. Drehmoment:
44 ... 229 Nm

Max. Drehzahl:
35 ... 120 min-1

Kippmoment Abtriebslager:
114 … 254 Nm

Baugrößen:
17 … 25

Untersetzung:
50 … 160

Ø Hohlwelle:
18 ... 25 mm

Mehr Informationen

Präzision für anspruchsvollste Defence‑Anwendungen

Entdecken Sie in unserer Defence‑Broschüre, wie Harmonic Drive® Antriebslösungen höchste Anforderungen an Präzision, Robustheit und Zuverlässigkeit erfüllen. Erfahren Sie mehr über ausgewählte Technologien und Einsatzmöglichkeiten für sicherheitskritische Anwendungen – jetzt herunterladen und vorbereitet in den Dialog auf der Eurosatory starten.

 

PDF Download

Kontakt Eurosatory 2026

Ihre Nachricht