Getriebe mit Abtriebslager
PMG
Präzisionsgetriebe für kleine Drehmomente
-
Max. Drehmoment:
0,3 … 14,7 Nm -
Kippmoment Abtriebslager:
- -
Baugrößen:
5 … 14 -
Untersetzung:
50 … 110 -
Ø Hohlwelle:
-

Präzisionsgetriebe für kleine Drehmomente
Die Produkte der Baureihe PMG bestehen im Kern aus einem Harmonic Drive® Getriebe-Einbausatz mit einem integrierten Abtriebslager sowie einer Abtriebswelle. Der Getriebeeingang kann wahlweise mit Eingangswelle oder zum direktem Motoranbau ausgeführt werden. Neben einem besonderen Korrosionsschutz zeichnen sich die Getriebe der Baureihe PMG durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht aus.

Anwendungen
- Koordinaten-Messmaschinen
- Optische Messmaschinen
- Dentalfräsmaschinen
- Luftfahrt
- Wafer-Inspektionsanlagen