LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C LynxDrive-C
Klicken und ziehen für 360°-Ansicht Wischen

Servoantriebe mit Vollwelle

LynxDrive-C

Kompaktantrieb mit hohem Korrosionsschutz

  • Max. Drehmoment:
    9 ... 1180 Nm
  • Max. Drehzahl:
    22 ... 283 min-1
  • Kippmoment Abtriebslager:
    41 … 759 Nm
  • Baugrößen:
    14 … 50
  • Untersetzung:
    30 … 160
Downloads

Branchen

Die Produkte der Harmonic Drive SE stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit. Sie finden in unterschiedlichsten Anwendungen Einsatz – überall dort, wo exakte Bewegungen, kompakte Bauformen und langlebige Antriebslösungen gefragt sind.

Allgemeiner Maschinenbau

Kompakte und präzise Antriebe für Werkzeugmaschinen – ideal bei begrenztem Platz und höchsten Fertigungsanforderungen.

Mehr erfahren

01

Kontakt

Haben Sie Fragen zum Produkt?

Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht:
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Kontakt aufnehmen