PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA
Klicken und ziehen für 360°-Ansicht Wischen

Servoantriebe mit Vollwelle

PMA

Präzisionsantrieb mit DC-Motor

  • Max. Drehmoment:
    0,4 … 20,0 Nm
  • Max. Drehzahl:
    50 … 180 min-1
  • Kippmoment Abtriebslager:
    Auf Anfrage
  • Baugrößen:
    5 … 14
  • Untersetzung:
    50 … 100
Downloads

Branchen

Die Produkte der Harmonic Drive SE stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit. Sie finden in unterschiedlichsten Anwendungen Einsatz – überall dort, wo exakte Bewegungen, kompakte Bauformen und langlebige Antriebslösungen gefragt sind.

Allgemeiner Maschinenbau

Kompakte und präzise Antriebe für Werkzeugmaschinen – ideal bei begrenztem Platz und höchsten Fertigungsanforderungen.

Mehr erfahren

01

Medizintechnik

Präzise, zuverlässige Antriebstechnik für Rehasysteme und Medizintechnik – für sichere, effiziente und gezielte Therapien.

Mehr erfahren

02

Luft- und Raumfahrt

Hochzuverlässige, leichte Antriebssysteme für Flugzeuge und Satelliten – über Jahrzehnte wartungsfrei in extremen Umgebungen.

Mehr erfahren

03