PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA PMA
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Servoattuatori con albero maschio

PMA

Servo-attuatore di precisione con motore DC

  • Coppia massima:
    0,4 … 20,0 Nm
  • Velocità massima di uscita:
    50 … 180 min-1
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    - Anfrage
  • Taglia:
    5 … 14
  • Rapporto di riduzione:
    50 … 100
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Tecnologia Medicale

Tecnologia di ingranaggi precisa e affidabile per sistemi di riabilitazione e tecnologia medica: per terapie sicure, efficienti e mirate.

Scopri di più

02

Industria aerospaziale

Sistemi di propulsione leggeri e altamente affidabili per aeromobili e satelliti: decenni di funzionamento senza manutenzione in condizioni ambientali estreme.

Scopri di più

03