Servoactuador IHD con eje hueco
Conectar y trabajar vía software: El nuevo Sistema Inteligente IHD de Harmonic Drive® aporta 50 años de experiencia con los reductores de precisión y tecnología en control de accionamientos. Experiencia e innovación en una solución conjunta altamente integrada de actuador con su controlador, sin necesidad de armario de control externo.




































35 - 120
[min-1]
44 - 229
[Nm]
50 - 160
3
Sumamente compacto y sumamente integrado: El sistema IHD auna un reductor sin juego, un sofisticado servomotor y un sistema de comunicación dual para la medida del posicionamiento y control de movimiento como único sistema de actuador ya preparado para su utilización.
La fácil integración en su aplicación se refuerza no sólo por su eje hueco central, destinado a conducir gran variedad de solución de medios, sino por su especial desarrollo de software como solución para su sencillo manejo y control; conectar y operar.
Gracias a su diseño de optimización térmica, el IHD reune todos los requisito para aplicaciones de alto rendimiento en el campo tecnológico de actuadores tanto móviles como estacionarios.
La avanzada herramienta de simulación para la evaluación térmica del sistema ha sido desarrollada para este propósito.
El sistema IHD tiene una aplicación de procesador para futuras aplicaciones inteligentes como el estado de control y también como plataforma separada para programar aplicaciones específicas del cliente. El sistema opera con 24VDC o 48VDC. La comunicación con el controlador de la máquina puede ser via CANopen, Ethernet y EtherCAT.
Selección de ubicación
País no encontrado, por favor seleccione un país de la lista.
Su mensaje