Haga clic y arrastre para vista de 360°
Deslizar
Reductores Planetarios
HPG-R
Réducteur de précision avec denture hélicoïdale
-
Par máximo:
5 … 400 Nm -
Vel. Máx. Entrada:6000 … 10000 min-1
-
Juego de torsión:
- / arcmin -
Tamaño:
11 … 32 -
Ratio de reducción:
5 … 45

Réducteur de précision avec denture hélicoïdale
La Serie Reductor Planetario HPG-R está disponible en 5 tamaños con 16 ratios de reducción desde 3 hasta 50 y picos de par repetitivos entre 5 y 1000 Nm. El rodamiento exterior resistente a la torsión permite su unión directa a elevadas cargas útiles. Gracias a su engranaje helicoidal el HPG-R es particularmente silencioso en su funcionamiento. El anillo reductor precargado flexibe Harmonic Drive mantiene reducido juego durante toda su vida útil.

Aplicaciones
- Máquinas de procesado de plástico y madera
- Centros de Mecanizado
- Robots Delta
- Actuadores lineales
- Máquinas de deformación