Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Riduttori planetari
HPG-R
Riduttore di precisione con dentatura elicoidale
-
Coppia massima:
5 … 400 Nm -
V max in:6000 … 10000 min-1
-
Gioco:
- / arcmin -
Taglia:
11 … 32 -
Rapporto di riduzione:
5 … 45

Riduttore di precisione con dentatura elicoidale
I riduttori epicicloidali della serie HPG-R sono disponibili in 5 taglie con 16 rapporti di riduzione da 3 a 50 con una coppia di picco ripetibile compresa tra 5 e 1000 Nm. Il momento ribaltante del cuscinetto di uscita consente il fissaggio diretto di carichi elevati. Grazie alla dentatura elicoidale, l'HPG-R è particolarmente silenzioso. Il precarico dei satelliti assicura un gioco ridotto per tutta la durata di vita.

Applicazioni
- Macchine per la lavorazione del legno e della plastica
- Centri di lavoro
- Robot delta
- Azionamenti lineari
- Macchine per la formatura