Haga clic y arrastre para vista de 360°
Deslizar
Servo actuadores con eje hueco
CanisDrive-A
Máxima densidad de potencia combinada con gran flexibilidad
-
Par máximo:
23 ... 1840 Nm -
Velocidad máx. salida:
19 ... 170 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
73 … 2222 Nm -
Tamaño:
14 … 58 -
Ratio de reducción:
50 … 160 -
Ø Eje hueco:
12 ... 65 mm

Máxima densidad de potencia combinada con gran flexibilidad
Los Servo Actuadores de la serie CanisDrive-A combinan un servo motor síncrono compacto con un reductor de precisión con rodamiento exterior y sistemas de retroalimentación líderes en el mercado. Destacan por su alta densidad de potencia, gran flexibilidad y buena adpatación en el ámbito industrial.

Aplicaciones
- Maquinaria para plástico y madera
- Fabricación Aditiva
- Maquinaria de Rectificado
- Sistemas de vigilancia
- Robots Gantry