CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A CanisDrive-A
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Servoattuatori con albero cavo

CanisDrive-A

Massima densità di potenza e grande flessibilità

  • Coppia massima:
    23 ... 1840 Nm
  • Velocità massima di uscita:
    19 ... 170 min-1
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    73 … 2222 Nm
  • Taglia:
    14 … 58
  • Rapporto di riduzione:
    50 … 160
  • Ø Albero cavo:
    12 ... 65 mm
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

02