Servo actuadores de eje sólido
BDA
Alto dinamismo y diseño económico
-
Par máximo:
9,8 … 647,0 Nm -
Velocidad máx. salida:
25 … 381 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
9,5 … 450,0 Nm -
Tamaño:
11 … 40 -
Ratio de reducción:
21 … 160

Alto dinamismo y diseño económico
El servoaccionamiento de la serie BDA está compuesto de un servomotor síncrono y de un reductor de precisión. La serie ofrece pares motores máximos de 9,8 Nm y 647 Nm y está disponible en siete tamaños.

Aplicaciones
- Amoladoras
- Cortadoras por chorro de agua
- Óptica de lentes
- Robots delta
- Máquina para imprimir