Servomoteurs sans arbre creux
BDA
Haute dynamique et design économique
-
Couple acc. max. :
9,8 … 647,0 Nm -
Vitesse de sortie max. :
25 … 381 min-1 -
Couple de renversement du roulement de sortie :
9,5 … 450,0 Nm -
Tailles :
11 … 40 -
Rapport de réduction :
21 … 160

Haute dynamique et design économique
Le servoactionneur de la série BDA se compose d’un servomoteur synchrone et d’un réducteur de précision. La série offre un couple maximal situé entre 9,8 Nm et 647 Nm et se décline en sept tailles.

Applications
- Machines de ponçage
- Unité de découpe à jet d'eau
- Optique ophtalmique
- Robot delta
- Machine d'estampage