Servoattuatori con albero maschio
BDA
Massima dinamica e design economico
-
Coppia massima:
9,8 … 647,0 Nm -
Velocità massima di uscita:
25 … 381 min-1 -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
9,5 … 450,0 Nm -
Taglia:
11 … 40 -
Rapporto di riduzione:
21 … 160

Massima dinamica e design economico
Il servoazionamento della serie BDA è costituito da un servomotore sincrono e da un riduttore di precisione. La serie offre coppie massime comprese tra 9,8 Nm e 647 Nm ed è disponibile in sette grandezze.

Applicazioni
- Rettificatrici
- Impianti di taglio a getto d’acqua
- Industria ottica
- Robot Delta
- Pressa per stampa in rilievo