Cliquez et faites glisser pour une vue à 360°
Glisser
Réducteurs planétaires
HPGP
Réducteur de précision aux performances améliorées
-
Couple acc. max. :
10 … 2920 Nm -
Vitesse d'entrée max. :3000 … 10000 min-1
-
Précision :
- / arcmin -
Tailles :
11 … 65 -
Rapport de réduction :
4 … 45

Réducteur de précision aux performances améliorées
Les réducteurs planétaires de la série HPGP sont disponibles en 6 tailles avec des rapports de réduction entre 4 et 45 et avec un couple d’accélération entre 10 et 2920 Nm. Le roulement de sortie précontraint et très résistant permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n’est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique.

Applications
- Robots portail
- Machine d'usinage du bois et du plastique
- Robots de manipulation à distance
- Machines d'usinage du verre