HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN HPN
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Riduttori planetari

HPN

Riduttore planetario economico

  • Coppia massima:
    9 … 752 Nm
  • V max in:
    6000 … 10000 min-1
  • Gioco:
    - / arcmin
  • Taglia:
    11 … 40
  • Rapporto di riduzione:
    3 … 50
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

02