CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B
Klicken und ziehen für 360°-Ansicht Wischen

Servoantriebe mit Hohlwelle

CanisDrive-B

Höchste Leistungsdichte bei gleichzeitig großer Flexibilität

  • Max. Drehmoment:
    23 ... 1840 Nm
  • Max. Drehzahl:
    19 ... 170 min-1
  • Kippmoment Abtriebslager:
    73 … 2222 Nm
  • Baugrößen:
    14 … 58
  • Untersetzung:
    50 … 160
  • Ø Hohlwelle:
    12 ... 65 mm
Downloads

Branchen

Die Produkte der Harmonic Drive SE stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit. Sie finden in unterschiedlichsten Anwendungen Einsatz – überall dort, wo exakte Bewegungen, kompakte Bauformen und langlebige Antriebslösungen gefragt sind.

Allgemeiner Maschinenbau

Kompakte und präzise Antriebe für Werkzeugmaschinen – ideal bei begrenztem Platz und höchsten Fertigungsanforderungen.

Mehr erfahren

01

Robotik, Handling & Automation

Präzise, sichere Bewegungen in kollaborativen und Industrie-Robotern – Harmonic Drive® Produkte steuern jede Achse für maximale Effizienz und Flexibilität.

Mehr erfahren

02

Kontakt

Haben Sie Fragen zum Produkt?

Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht:
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Kontakt aufnehmen