CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B CanisDrive-B
Cliquez et faites glisser pour une vue à 360° Glisser

Servomoteurs à arbre creux

CanisDrive-B

Une densité de puissance maximale associée à une grande flexibilité

  • Couple acc. max. :
    23 ... 1840 Nm
  • Vitesse de sortie max. :
    19 ... 170 min-1
  • Couple de renversement du roulement de sortie :
    73 … 2222 Nm
  • Tailles :
    14 … 58
  • Rapport de réduction :
    50 … 160
  • Ø Arbre creux :
    12 ... 65 mm
Téléchargements

Secteurs

Les produits Harmonic Drive SE sont synonymes de précision, de fiabilité et de performances maximales. Ils sont utilisés dans une grande variété d'applications, partout où des mouvements précis, des conceptions compactes et des solutions d'entraînement durables sont nécessaires.

Construction Mécanique

Actionneurs compacts et précis pour machine-outil – idéaux lorsque l'espace est limité et que les exigences de fabrication sont très élevées.

En savoir plus

01

Robotique, Manutention & Automatisation

Mouvements précis et sûrs dans les robots collaboratifs et industriels – les produits Harmonic Drive® commandent chaque axe pour une efficacité et une flexibilité maximales.

En savoir plus

02