Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Servoattuatori con albero cavo
CanisDrive-B
Massima densità di potenza e grande flessibilità
-
Coppia massima:
23 ... 1840 Nm -
Velocità massima di uscita:
19 ... 170 min-1 -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
73 … 2222 Nm -
Taglia:
14 … 58 -
Rapporto di riduzione:
50 … 160 -
Ø Albero cavo:
12 ... 65 mm

Massima densità di potenza e grande flessibilità
I servoattuatori della serie CanisDrive-B integrano gli avvolgimenti di un servo-motore compatto e versatile con un riduttore a gioco zero con cuscinetto di uscita e sistemi di feedback leader di mercato. Si distinguono per l'elevata densità di potenza, l'ampia flessibilità e la buona adattabilità nel settore industriale.

Applicazioni
- Macchine per la lavorazione di legno e materie plastiche
- Additive Manufacturing
- Rettificatrici
- Sistemi di sorveglianza
- Robot a portale