Klicken und ziehen für 360°-Ansicht
Wischen
Servoantriebe mit Hohlwelle
CHA
Höchste Dynamik und ökonomisches Design
-
Max. Drehmoment:
9 … 1840 Nm -
Max. Drehzahl:
19 … 283 min-1 -
Kippmoment Abtriebslager:
73 … 2222 Nm -
Baugrößen:
14 … 58 -
Untersetzung:
30 … 160 -
Ø Hohlwelle:
12 45

Höchste Dynamik und ökonomisches Design
Die Servoantriebe der Baureihe CHA mit zentraler Hohlwelle bestehen aus einem Synchron-Servomotor sowie der Unit der Baureihe CPU-H. Sie sind erhältlich in acht Baugrößen und sechs Untersetzungen zwischen 30 und 160 bei einem maximalen Drehmoment zwischen 9 und 1840 Nm. Das kippsteife Abtriebslager ermöglicht die direkte Anbringung hoher Nutzlasten ohne weitere Abstützung und erlaubt so eine einfache und platzsparende Konstruktion.

Anwendungen
- Roboter für Simulation
- Überwachungssysteme
- Kamerapositionierung
- Funkenerodiermaschinen
- Brillenoptik