Servomoteurs à arbre creux
CHA
Arbre creux de grand diamètre et roulement de sortie de précision
-
Couple acc. max. :
9 … 1840 Nm -
Vitesse de sortie max. :
19 … 283 min-1 -
Couple de renversement du roulement de sortie :
73 … 2222 Nm -
Tailles :
14 … 58 -
Rapport de réduction :
30 … 160 -
Ø Arbre creux :
12 45

Nombreuses combinaisons
La série CHA offre de très nombreuses combinaisons pour s’adapter au mieux à votre application: bobinage moteur, codeur moteur, avec ou sans frein intégré ainsi que de nombreuses possibilités pour le câblage et les connecteurs. La flexibilité dans le choix des configurations disponibles permet une compatibilité avec la plupart des contrôleurs du marché. Le contrôleur YukonDrive® a été développé spécialement pour assurer l’asservissement des servomoteurs Harmonic Drive®. Il est livré paramétré pour le servomoteur qu’il pilote et est lui aussi disponible avec de nombreuses options.
Arbre creux intégré et palier de sortie renforcé
L’arbre creux intégré de grand diamètre peut être utilisé pour le passage de câbles, d’un collecteur tournant, d’arbres de transmission, d’air comprimé, de vis à billes, d’huile, etc… Bien entendu, la grande précision de nos réducteurs garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie. Les hauts indices de protection de ces servomoteurs permettent de les utiliser dans des environnements sévères.

Applications
- Robots pour simulation
- Systèmes de surveillance
- Positionnement de caméras
- Machine d'électroérosion
- Optique ophtalmique