Servoattuatori con albero cavo
CHA
Albero cavo passante di grande diametro e cuscinetto di uscita di precisione
-
Coppia massima:
9 … 1840 Nm -
Velocità massima di uscita:
19 … 283 min-1 -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
73 … 2222 Nm -
Taglia:
14 … 58 -
Rapporto di riduzione:
30 … 160 -
Ø Albero cavo:
12 45

Numerose combinazioni possibili
Le varie opzioni, come il tipo di avvolgimento ed il sistema di retroazione del motore, il freno, vari sensori, cavi e connettori, rendono la serie CHA adattabile alle diverse esigenze applicative.
Albero cavo integrato e cuscinetto di uscita rinforzato
L'albero cavo di grande diametro consente il passaggio attraverso il riduttore di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi permettendo progetti salva-spazio. Grazie al cuscinetto di uscita precaricato di alta rigidità al ribaltamento, l'attuatore è in grado di supportare e azionare con precisione carichi elevati. La grande precisione di posizionamento dell'attuatore assicura stabilità delle caratteristiche di prestazioni della macchina e l'aumento dell'affidabilità e della qualità delle lavorazioni. Accoppiando gli attuatori CHA con il servo-azionamento dedicato YukonDrive® è possibile avere, da un unico fornitore, un sistema preconfigurato adatto alla specifica applicazione. In alternativa, grazie alla flessibilità di configurazione, l'attuatore è compatibile con quasi tutti i servo-azionamenti di altri costruttori disponibili sul mercato.

Applicazioni
- Robot per simulazioni
- Sistemi di sorveglianza
- Posizionamento telecamera
- Macchina per elettroerosione
- Industria ottica