Reductor con rodamiento exterior
CobaltLine-CP
Par de torsión incrementado con cojinete de descenso reforzado
-
Par máximo:
23 … 841 Nm -
Par de torsión rodam. ext.:
73 … 886 Nm -
Tamaño:
14 … 40 -
Ratio de reducción:
50 … 160 -
Ø Eje hueco:
14 … 46 mm

Par de torsión incrementado con cojinete de descenso reforzado
Las unidades de la serie CobaltLine-CP están disponibles en seis tamaños constructivos con reducciones de 50, 80, 100, 120 y 160 a un par máximo repetible de entre 23 y 841 Nm.
Amplia variedad
La serie CobaltLine existe en tres versiones: la unidad CPM con montaje directo de los motores deseados, la unidad CPUH con eje hueco para realizar conductos de alimentación en otros sistemas de accionamiento y la unidad CPS con eje de entrada de acero inoxidable que permite la conexión flexible en su construcción. Las unidades están disponibles en el modelo específico a la medida de su aplicación o con una protección anticorrosión especialmente alta, en caso necesario.
Cojinete externo reforzado
Mediante el cojinete externo reforzado de máxima rigidez y precisión, las unidades pueden recoger grandes cargas de forma rápida y sencilla y además se caracterizan por su larga vida útil. La serie CobaltLine-CP es apta para aplicarse en rangos de temperatura entre -40 ° y 90 °C. Las propiedades estables de la máquina quedan garantizadas gracias a la exactitud del posicionamiento durante tiempos de ciclos cortos.

Aplicaciones
- Robots industriales
- Robots humanoides
- Posicionamiento de cámaras
- Máquinas de procesamiento de la madera y el plástico