CobaltLine-CP

Riduttori con cuscinetto di uscita

CobaltLine-CP

Massima capacità di coppia con cuscinetto di uscita di precisione a elevata capacità di carico

  • Coppia massima:
    23 … 841 Nm
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    73 … 886 Nm
  • Taglia:
    14 … 40
  • Rapporto di riduzione:
    50 … 160
  • Ø Albero cavo:
    14 … 46 mm
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Industria aerospaziale

Sistemi di propulsione leggeri e altamente affidabili per aeromobili e satelliti: decenni di funzionamento senza manutenzione in condizioni ambientali estreme.

Scopri di più

02

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

03