Reductor con rodamiento exterior

CPU-H

Reductor cerrado con eje hueco y con rodamiento exterior reforzado

  • Par máximo:
    9 … 1840 Nm
  • Par de torsión rodam. ext.:
    73 … 2222 Nm
  • Tamaño:
    14 … 58
  • Ratio de reducción:
    30 … 160
  • Ø Eje hueco:
    14 … 70 mm
Descargas

Descargas

Sectores

Los productos de Harmonic Drive SE representan precisión, fiabilidad y máximo rendimiento. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, en cualquier lugar donde se requieran movimientos precisos, diseños compactos y soluciones de accionamiento duraderas.

Construcción de Máquinas

Servo actuadores compactos y precisos para máquina herramienta: ideales para espacios reducidos y requisitos de fabricación muy exigentes.

Más información

01

Tecnología Médica

Tecnología de engranajes precisa y fiable para sistemas de rehabilitación y tecnología médica: para terapias seguras, eficientes y específicas.

Más información

02