Riduttori con cuscinetto di uscita
CPU-H
Riduttore chiuso con albero cavo e cuscinetto di uscita rinforzato
-
Coppia massima:
9 … 1840 Nm -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
73 … 2222 Nm -
Taglia:
14 … 58 -
Rapporto di riduzione:
30 … 160 -
Ø Albero cavo:
14 … 70 mm

Gamma estesa della coppia in uscita
Il cuscinetto di uscita di precisione di alta rigidità al ribaltamento consente il collegamento diretto di carichi elevati senza la necessità di ulteriori supporti con conseguente semplicità di progetto e risparmio di spazi.
La serie copre una vasta gamma di coppia ed ha una lunga durata di vita operativa, confermata da un'esperienza applicativa pluriennale. L'accoppiamento unità e motore forma un sistema compatto e di peso ridotto capace di supportare elevati carichi. La precisione dell'unità permette la stabilità delle prestazioni della macchina e cicli di lavoro più rapidi.
Download

Applicazioni
- Robot industriali
- Robot umanoidi
- Sistemi di presa e serraggio
- Macchine per la lavorazione di legno e materie plastiche