CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini CSF Mini
Haga clic y arrastre para vista de 360° Deslizar

Reductor con rodamiento exterior

CSF Mini

Reductor de Precisión Miniatura con amplia variedad de gama

  • Par máximo:
    0,1 … 28,0 Nm
  • Par de torsión rodam. ext.:
    0,3 … 13,2 Nm
  • Tamaño:
    3 … 14
  • Ratio de reducción:
    30 … 100
  • Ø Eje hueco:
    -
Descargas

Sectores

Los productos de Harmonic Drive SE representan precisión, fiabilidad y máximo rendimiento. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, en cualquier lugar donde se requieran movimientos precisos, diseños compactos y soluciones de accionamiento duraderas.

Construcción de Máquinas

Servo actuadores compactos y precisos para máquina herramienta: ideales para espacios reducidos y requisitos de fabricación muy exigentes.

Más información

01

Aeronáutica y aeroespacial

Sistemas de propulsión ligeros y altamente fiables para aviones y satélites, libres de mantenimiento durante décadas en entornos extremos.

Más información

02