Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Riduttori con cuscinetto di uscita
CSF Mini
Riduttori di precisione miniaturizzati con un’ampia gamma di varianti
-
Coppia massima:
0,1 … 28,0 Nm -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
0,3 … 13,2 Nm -
Taglia:
3 … 14 -
Rapporto di riduzione:
30 … 100 -
Ø Albero cavo:
-

Riduttori di precisione per la gamma di coppie basse
I riduttori della serie CSF Mini sono equipaggiati con un riduttore componibile della serie HFUC-2A e da un cuscinetto di uscita. Sono adatti per applicazioni con basse coppie di uscita e si contraddistinguono per l’elevata precisione ed il peso ridotto.

Applicazioni
- Macchine di misura a coordinate
- Macchine di misura ottiche
- Frese dentali
- Aerospaziale
- Impianti di ispezione per wafer