Reductor con rodamiento exterior
CSG-CPM
Montaje reductor y servomotor, con capacidad de par máxima y rodamiento exterior reforzado
-
Par máximo:
44 ... 841 Nm -
Par de torsión rodam. ext.:
114 ... 886 Nm -
Ø Eje hueco:
- -
Tamaño:
17 ... 40 -
Ratio de reducción:
50 ... 160

Tres versiones inteligentes: Montaje reductor y servomotor con eje hueco o con eje de entrada.
La serie CSG-CP está disponible en tres versiones: los Reductores CSG-CPM con rodamiento de salida para el montaje directo de cualquier servomotor, los Reductores CSG-CPH con rodamiento exterior con eje hueco para la alimentación de posteriores sistemas de accionamiento y los Reductores CSG-CPS con rodamiento exterior con eje de entrada de acero inoxidable que permite una integración flexible en su aplicación o diseño. Si lo desea, los Reductores con rodamiento exterior están disponibles en diseños específicos adaptados a su aplicación o con alta protección anticorrosión. Gracias al rodamiento de salida reforzado con máxima rigidez torsional y precisión los reductores pueden soportar cargas elevadas y se caracterizan por su larga vida útil. La precisión de posicionamiento garantiza la estabilidad de la máquina con tiempos de ciclo cortos.

Aplicaciones
- Centros de mecanizado
- Fresadoras dentales
- Rectificadoras
- Máquinas de impresión digital
- Diagnóstico por imagen