Riduttori con cuscinetto di uscita
CSG-CPM
Unità riduttore ad alta capacità di coppia con cuscinetto di uscita maggiorato per montaggio diretto con motore
-
Coppia massima:
44 ... 841 Nm -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
114 ... 886 Nm -
Ø Albero cavo:
- -
Taglia:
17 ... 40 -
Rapporto di riduzione:
50 ... 160

Tre versatili soluzioni d’ingresso: con albero motore diretto, con albero motore indiretto maschio o con albero cavo passante.
La serie CSG-CP è disponibile in tre versioni: i riduttori CSG-CPM per accoppiamento diretto con qualsiasi motore, i riduttori CSG-CPH con albero cavo passante per alimentare ulteriori sistemi di azionamento e i riduttori CSG-CPS con albero veloce maschio in acciaio inossidabile, che consente un'integrazione flessibile nella Vostra applicazione. Se necessario, i riduttori con cuscinetto di uscita maggiorato sono disponibili anche in specifiche versioni personalizzate per l'applicazione o con un’elevata protezione anti-corrosione. Le unità riduttore possono sostenere alti sforzi di lavoro con una lunga durata di vita grazie al cuscinetto di precisione di uscita ad elevata capacità di carico. La precisione di posizionamento garantisce un’altissima stabilità e tempi di ciclo ridotti.

Applicazioni
- Centri di lavoro
- Fresatrici dentali
- Macchine per la rettifica
- Macchine per la stampa digitale
- Diagnostica per immagini